• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESPP205-15 - SNR

ESPP205-15

Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con fijación por excéntrica, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento31,7 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento21,6 mm
B - Ancho anillo interior21,4 mm
d - Diámetro eje23,813 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito37,4 mm
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento28,6 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento2,8 mm
H2 - Altura del alojamiento55,8 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación86 mm
L - Largo del alojamiento108 mm
N - Dimension agujero de fijación11 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,32 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m