Brida

ESPP205T04 - SNR

ESPP205T04

Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con fijación por excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones a baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento31,7 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento21,6 mm
B - Ancho anillo interior21,4 mm
d - Diámetro eje25 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito37,4 mm
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento28,6 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento2,8 mm
H2 - Altura del alojamiento55,8 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación86 mm
L - Largo del alojamiento108 mm
N - Dimension agujero de fijación11 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,32 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m