Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con fijación por excéntrica, junta de un labio
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- ES207-23G2
- PP207
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 41 mm |
| A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 28,4 mm |
| B - Ancho anillo interior | 25,4 mm |
| d - Diámetro eje | 36,513 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 51,1 mm |
| H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 39,7 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 4,4 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 77,5 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 106 mm |
| L - Largo del alojamiento | 128,6 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 11 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 9,5 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 25,7 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 15,2 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,7 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8 N-m |