Brida

ESSP206 - SNR

ESSP206

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento21 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior35,7 mm
d - Diámetro eje30 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito44,1 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto98 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento41 mm
L - Largo del alojamiento274 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento225 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Chasis tensor 2SPR11
Chasis tensor 3SPR12
Chasis tensor 4SPR14
Peso1,94 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m