Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
EX208-25G2T20 - SNR
Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de un labio,para aplicaciones de alta temperatura
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
42,8 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior
56,3 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca
18,3 mm
C - Ancho anillo exterior
21 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
6,3 mm
d - Diámetro eje
39,688 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito
60,3 mm
D - Diámetro exterior AE
80 mm
G - Tamaño tuerca de partie
5/16-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete
6,5 mm
r - Radio anillo interior
1.1
S - Distancia cara al centro del rodamiento
21,4 mm
f0 - Factor
13.7
SW - Tamaño de la llave
3,969 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática
18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,82 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
8 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,547 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,452 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,513 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)