Rodamientos insertos

EX214G2 - SNR

EX214G2

Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior68,2 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior85,7 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca23,5 mm
C - Ancho anillo exterior30 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación9 mm
d - Diámetro eje70 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito96,8 mm
D - Diámetro exterior AE125 mm
G - Tamaño tuerca de partieM10x1,25
m - Distancia tuerca de apriete8,5 mm
r - Radio anillo interior2
S - Distancia cara al centro del rodamiento34,1 mm
f0 - Factor14.4
SW - Tamaño de la llave5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica62 kN
C0 - Capacidad de carga estática45 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,57 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,104 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,896 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,404 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,702 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,41 Hz