Rodamientos insertos

EX217G2 - SNR

EX217G2

Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior53,2 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior73,2 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca27 mm
C - Ancho anillo exterior35 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación11 mm
d - Diámetro eje85 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito119 mm
D - Diámetro exterior AE150 mm
G - Tamaño tuerca de partieM12x1,25
m - Distancia tuerca de apriete10 mm
r - Radio anillo interior2
S - Distancia cara al centro del rodamiento23,4 mm
f0 - Factor14.7
SW - Tamaño de la llave6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica83,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática63,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,72 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,571 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,429 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,752 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,876 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,416 Hz