Rodamientos insertos

EX305-15G2 - SNR

EX305-15G2

Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior34,9 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior46,8 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca15,9 mm
C - Ancho anillo exterior21 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación6,2 mm
d - Diámetro eje23,813 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito42,8 mm
D - Diámetro exterior AE62 mm
G - Tamaño tuerca de partie5/16-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete6 mm
r - Radio anillo interior1.5
S - Distancia cara al centro del rodamiento16,7 mm
f0 - Factor12.3
SW - Tamaño de la llave3,969 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica22,36 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,43 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,574 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,426 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,515 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,757 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,368 Hz