Rodamientos insertos

EX307-20G2T04 - SNR

EX307-20G2T04

Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior38,1 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior51,6 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca17,5 mm
C - Ancho anillo exterior25 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación7,2 mm
d - Diámetro eje31,75 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito55 mm
D - Diámetro exterior AE80 mm
G - Tamaño tuerca de partie5/16-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete6,7 mm
r - Radio anillo interior2
S - Distancia cara al centro del rodamiento18,3 mm
f0 - Factor12.8
SW - Tamaño de la llave3,969 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica33,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,86 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,63 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,37 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,776 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,888 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,376 Hz