Rodamientos insertos

EX309-26G2L3 - SNR

EX309-26G2L3

Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de triple labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior42,9 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior58,7 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca20,6 mm
C - Ancho anillo exterior30 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación9 mm
d - Diámetro eje41,275 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito70 mm
D - Diámetro exterior AE100 mm
G - Tamaño tuerca de partie3/8-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete8 mm
r - Radio anillo interior2
S - Distancia cara al centro del rodamiento19,8 mm
f0 - Factor13
SW - Tamaño de la llave4,763 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica53 kN
C0 - Capacidad de carga estática31,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,57 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,05 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,95 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,971 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,986 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,381 Hz