Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
EX311-35G2L3 - SNR
Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de triple labio
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
55,6 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior
73 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca
22,2 mm
C - Ancho anillo exterior
34 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
10,6 mm
d - Diámetro eje
55,563 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito
83 mm
D - Diámetro exterior AE
120 mm
G - Tamaño tuerca de partie
3/8-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete
9 mm
r - Radio anillo interior
2
S - Distancia cara al centro del rodamiento
27,8 mm
f0 - Factor
13
SW - Tamaño de la llave
4,763 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
71,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática
44,8 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
2,24 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
16,8 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,057 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,943 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,004 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)