Rodamientos insertos

EX312-36G2T04 - SNR

EX312-36G2T04

Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior61,9 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior79,4 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca23,9 mm
C - Ancho anillo exterior36 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación11,3 mm
d - Diámetro eje57,15 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito89 mm
D - Diámetro exterior AE130 mm
G - Tamaño tuerca de partie3/8-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete9 mm
r - Radio anillo interior2
S - Distancia cara al centro del rodamiento31 mm
f0 - Factor13.2
SW - Tamaño de la llave4,763 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica81,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática51,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,95 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,064 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,936 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,041 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,02 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,383 Hz