Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
EX313-40G2L3 - SNR
Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de triple labio
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
65,1 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior
85,7 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca
27 mm
C - Ancho anillo exterior
38 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
12,1 mm
d - Diámetro eje
63,5 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito
97 mm
D - Diámetro exterior AE
140 mm
G - Tamaño tuerca de partie
7/16-20UNF
m - Distancia tuerca de apriete
11,5 mm
r - Radio anillo interior
2
S - Distancia cara al centro del rodamiento
32,5 mm
f0 - Factor
13.2
SW - Tamaño de la llave
5,556 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
93,86 kN
C0 - Capacidad de carga estática
60,5 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
3,85 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
27,1 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,071 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,929 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,072 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)