Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 68,3 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 92,1 mm |
| B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca | 30,2 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 40 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 12,8 mm |
| d - Diámetro eje | 69,85 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 102 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 150 mm |
| G - Tamaño tuerca de partie | 7/16-20UNF |
| m - Distancia tuerca de apriete | 12 mm |
| r - Radio anillo interior | 2.5 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 34,2 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |
| SW - Tamaño de la llave | 5,556 mm |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 104,26 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 68 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 4,4 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 27,1 N-m |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,076 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 4,924 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,1 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,05 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,385 Hz |