Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de triple labio
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 74,6 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 100 mm |
| B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca | 31,8 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 42 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 13,5 mm |
| d - Diámetro eje | 76,2 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 113 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 160 mm |
| G - Tamaño tuerca de partie | 5/8-18UNF |
| m - Distancia tuerca de apriete | 13 mm |
| r - Radio anillo interior | 2.5 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 37,3 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |
| SW - Tamaño de la llave | 7,937 mm |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 113,36 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 76,8 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 5,28 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 54,5 N-m |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,081 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 4,919 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,124 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,062 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,385 Hz |