Rodamientos insertos

EX316G2 - SNR

EX316G2

Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior81 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior106,4 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca31,8 mm
C - Ancho anillo exterior44 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación14,5 mm
d - Diámetro eje80 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito119 mm
D - Diámetro exterior AE170 mm
G - Tamaño tuerca de partieM16x1,5
m - Distancia tuerca de apriete13 mm
r - Radio anillo interior3
S - Distancia cara al centro del rodamiento40,5 mm
f0 - Factor13.2
SW - Tamaño de la llave8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica122,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática86,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,7 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación64 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,086 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,914 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,146 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,073 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,386 Hz