Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 84,1 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 109,5 mm |
| B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca | 31,8 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 46 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 15,5 mm |
| d - Diámetro eje | 82,55 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 127 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 180 mm |
| G - Tamaño tuerca de partie | 5/8-18UNF |
| m - Distancia tuerca de apriete | 13 mm |
| r - Radio anillo interior | 3 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 42 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |
| SW - Tamaño de la llave | 7,937 mm |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 132,6 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 96,5 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 7,88 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 54,5 N-m |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,089 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 4,911 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,165 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,083 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,386 Hz |