Rodamientos insertos

EX318-56G2T04 - SNR

EX318-56G2T04

Diámetro exterior esférico con pasador, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior87,3 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior115,9 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca36,5 mm
C - Ancho anillo exterior48 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación16,5 mm
d - Diámetro eje88,9 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito133 mm
D - Diámetro exterior AE190 mm
G - Tamaño tuerca de partie3/4-16UNF
m - Distancia tuerca de apriete14,5 mm
r - Radio anillo interior3
S - Distancia cara al centro del rodamiento43,6 mm
f0 - Factor13.2
SW - Tamaño de la llave9,525 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica143 kN
C0 - Capacidad de carga estática108 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,2 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación65,2 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,093 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,907 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,183 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,091 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,387 Hz