Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Diámetro exterior esférico con pasador, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Ancho anillo interior 87,3 mm B1 - Ancho total Anillo Interior 115,9 mm B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca 36,5 mm C - Ancho anillo exterior 48 mm C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación 16,5 mm d - Diámetro eje 90 mm d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito 133 mm D - Diámetro exterior AE 190 mm G - Tamaño tuerca de partie M20x1,5 m - Distancia tuerca de apriete 14,5 mm r - Radio anillo interior 3 S - Distancia cara al centro del rodamiento 43,6 mm f0 - Factor 13.2 SW - Tamaño de la llave 10 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 143 kN C0 - Capacidad de carga estática 108 kN Temperatura min de funcionamiento -40 °C Temperatura max de funcionamiento 100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 9,1 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 120 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,093 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,907 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,183 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,091 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,387 Hz