Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Diámetro exterior esférico con pasador, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Ancho anillo interior 93,7 mm B1 - Ancho total Anillo Interior 122,3 mm B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca 36,5 mm C - Ancho anillo exterior 50 mm C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación 16,7 mm d - Diámetro eje 95 mm d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito 140 mm D - Diámetro exterior AE 200 mm G - Tamaño tuerca de partie M20x1,5 m - Distancia tuerca de apriete 14,5 mm r - Radio anillo interior 3 S - Distancia cara al centro del rodamiento 46,8 mm f0 - Factor 13.2 SW - Tamaño de la llave 10 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 156 kN C0 - Capacidad de carga estática 122 kN Temperatura min de funcionamiento -40 °C Temperatura max de funcionamiento 100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 10,4 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 120 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,096 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,904 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,198 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,099 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,387 Hz