Diámetro exterior esférico con pasador, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
100 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior
128,6 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca
36,5 mm
C - Ancho anillo exterior
54 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
19 mm
d - Diámetro eje
101,6 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito
146 mm
D - Diámetro exterior AE
215 mm
G - Tamaño tuerca de partie
3/4-16UNF
m - Distancia tuerca de apriete
14,5 mm
r - Radio anillo interior
3.5
S - Distancia cara al centro del rodamiento
50 mm
f0 - Factor
13.2
SW - Tamaño de la llave
9,525 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
171,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática
140 kN
Temperatura min de funcionamiento
-40 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
12,85 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
65,2 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,073 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,927 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,082 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)