Diámetro exterior esférico con pasador, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 100 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 128,6 mm |
| B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca | 36,5 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 54 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 19 mm |
| d - Diámetro eje | 100 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 146 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 215 mm |
| G - Tamaño tuerca de partie | M20x1,5 |
| m - Distancia tuerca de apriete | 14,5 mm |
| r - Radio anillo interior | 3.5 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 50 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |
| SW - Tamaño de la llave | 10 mm |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 171,6 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 140 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 13 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 120 N-m |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,073 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 4,927 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,082 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,041 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,384 Hz |