Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
EX320G2L3 - SNR
Diámetro exterior esférico con pasador, fijación por excéntrica, junta de triple labio
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
100 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior
128,6 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca
36,5 mm
C - Ancho anillo exterior
54 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
19 mm
d - Diámetro eje
100 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito
146 mm
D - Diámetro exterior AE
215 mm
G - Tamaño tuerca de partie
M20x1,5
m - Distancia tuerca de apriete
14,5 mm
r - Radio anillo interior
3.5
S - Distancia cara al centro del rodamiento
50 mm
f0 - Factor
13.2
SW - Tamaño de la llave
10 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
171,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática
140 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
13 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
120 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,073 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,927 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,082 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)