Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Diámetro exterior esférico con pasador, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Ancho anillo interior 100 mm B1 - Ancho total Anillo Interior 128,6 mm B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca 36,5 mm C - Ancho anillo exterior 54 mm C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación 19 mm d - Diámetro eje 100 mm d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito 146 mm D - Diámetro exterior AE 215 mm G - Tamaño tuerca de partie M20x1,5 m - Distancia tuerca de apriete 14,5 mm r - Radio anillo interior 3.5 S - Distancia cara al centro del rodamiento 50 mm f0 - Factor 13.2 SW - Tamaño de la llave 10 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 171,6 kN C0 - Capacidad de carga estática 140 kN Temperatura min de funcionamiento -40 °C Temperatura max de funcionamiento 100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 13 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 120 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,073 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,927 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,082 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,041 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,384 Hz