• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXC210-30 - SNR

EXC210-30

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento31 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán2 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior62,7 mm
d - Diámetro eje47,625 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito67,2 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto120 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento24,6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,2 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m