Brida

EXF205-16T20 - SNR

EXF205-16T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento27 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida13 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje42,9 mm
B - Ancho anillo interior34,8 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior44,3 mm
d - Diámetro eje25,4 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito37,4 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento16 mm
G - EngrasadorM6x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación70 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento95 mm
N - Dimension agujero de fijación12 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,83 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m