EXF207T20CCE - SNR

EXF207T20CCE

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento34 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida15 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje51,3 mm
B - Ancho anillo interior37,6 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior51,1 mm
d - Diámetro eje35 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito51,1 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa80 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento19 mm
G - EngrasadorM6x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación92 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento117 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento18,8 mm
Width over covers57,6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,683 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m