Brida

EXF209NL3 - SNR

EXF209NL3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento38 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida16 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje56,9 mm
B - Ancho anillo interior42,8 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior56,3 mm
d - Diámetro eje45 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito62 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento22 mm
G - EngrasadorM6x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación105 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento137 mm
N - Dimension agujero de fijación16 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento21,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,28 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m