• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXF216T20 - SNR

EXF216T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento57 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida22 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje91,9 mm
B - Ancho anillo interior74,6 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior95,2 mm
d - Diámetro eje80 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito110 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento34 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación165 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento208 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento37,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica72,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática54,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,19 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m