• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXF217-52L3 - SNR

EXF217-52L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento63 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida24 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje85,8 mm
B - Ancho anillo interior53,2 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior73,2 mm
d - Diámetro eje82,55 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito119 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento36 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación175 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento220 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento23,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica83,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática63,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso8,93 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m