EXF318L3 - SNR

EXF318L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento76 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida30 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje116,3 mm
B - Ancho anillo interior87,3 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior115,9 mm
d - Diámetro eje90 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito133 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento44 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación216 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento280 mm
N - Dimension agujero de fijación35 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento43,6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica143 kN
C0 - Capacidad de carga estática108 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso19,16 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación120 N-m