• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFC204L3COE - SNR

EXFC204L3COE

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento25,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida6 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje36,5 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje20,5 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior43,5 mm
d - Diámetro eje20 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito32,4 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa54 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento10 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado62 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación78 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento100 mm
N - Dimension agujero de fijación12 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17 mm
Width over covers46,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,747 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m