EXFC208 - SNR

EXFC208

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento36 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida9 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje45,9 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje26 mm
B - Ancho anillo interior42,8 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior56,3 mm
d - Diámetro eje40 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito58 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento11 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado100 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación120 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento145 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento21,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,13 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m