EXFC210NT20 - SNR

EXFC210NT20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento40 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida14 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje48,1 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje28 mm
B - Ancho anillo interior49,2 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior62,7 mm
d - Diámetro eje50 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito67,2 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento10 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado110 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación138 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento165 mm
N - Dimension agujero de fijación16 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento24,6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m