• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFC211-34L3 - SNR

EXFC211-34L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento42 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida13 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje56,6 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje30 mm
B - Ancho anillo interior55,4 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior71,3 mm
d - Diámetro eje53,975 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito74,5 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento13 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado125 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación150 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento185 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento27,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,09 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m