Brida

EXFE213NT20 - SNR

EXFE213NT20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento56 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje89,6 mm
B - Ancho anillo interior68,2 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior85,7 mm
d - Diámetro eje65 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito86 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento38 mm
G - EngrasadorR1/8"
J - Distancia entre los agujeros de fijación150 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento188 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento34,1 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica57,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática40 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,85 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m