En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Ficha técnica
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
A - Altura del alojamiento | 34 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 14 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 51,3 mm |
B - Ancho anillo interior | 37,6 mm |
B1 - Ancho total AI (con anillo excéntrico / manguito) | 51,1 mm |
d - Diámetro eje | 35 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 51,1 mm |
Dz - Diámetro exterior de la tapa | 80 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 19 mm |
G - Engrasador | M6x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 161 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 130 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 90 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 16 mm |
S - Distancia desde el centro de la pista de rodadura hasta la cara del AE (lado opuesto al sistema de bloqueo) | 18,8 mm |
Width over covers | 58 mm |
Marca | SNR |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 25,7 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 15,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,343 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 11,5 N-m |
Documentación