EXFL215-48 - SNR

EXFL215-48

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento55 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida22 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje88,8 mm
B - Ancho anillo interior74,6 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior92,1 mm
d - Diámetro eje76,2 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito102 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento34 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto275 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación225 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento164 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento37,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica66 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,9 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m