Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
A - Altura del alojamiento
40 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida
17 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje
60,3 mm
B - Ancho anillo interior
41,3 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior
57,1 mm
d - Diámetro eje
40 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito
63,5 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento
23 mm
G - Engrasador
M6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto
200 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación
158 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento
112 mm
N - Dimension agujero de fijación
23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento
19,8 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
40,56 kN
C0 - Capacidad de carga estática
24 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
2,31 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación