EXFL313-40T04 - SNR

EXFL313-40T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento58 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida25 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje86,2 mm
B - Ancho anillo interior65,1 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior85,7 mm
d - Diámetro eje63,5 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito97 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento33 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto295 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación240 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento175 mm
N - Dimension agujero de fijación31 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento32,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica93,86 kN
C0 - Capacidad de carga estática60,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,88 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m