• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFS308T20 - SNR

EXFS308T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • EX308G2T20
  • FS308

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento40 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida17 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje50,3 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje30 mm
B - Ancho anillo interior41,3 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior57,1 mm
d - Diámetro eje40 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito63,5 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento13 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado115 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación112 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento150 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19,8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica40,56 kN
C0 - Capacidad de carga estática24 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,18 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m