• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFS315-48 - SNR

EXFS315-48

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento66 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida25 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje83,7 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje48 mm
B - Ancho anillo interior74,6 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior100 mm
d - Diámetro eje76,2 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito113 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento21 mm
G - EngrasadorM10x1
H3 - Diámetro de centrado200 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación184 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento236 mm
N - Dimension agujero de fijación25 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento37,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica113,36 kN
C0 - Capacidad de carga estática76,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso13,38 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación54,5 N-m