• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFS317-52L3 - SNR

EXFS317-52L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento74 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida27 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje91,5 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje54 mm
B - Ancho anillo interior84,1 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior109,5 mm
d - Diámetro eje82,55 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito127 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento24 mm
G - EngrasadorM10x1
H3 - Diámetro de centrado220 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación204 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento260 mm
N - Dimension agujero de fijación31 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento42 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica132,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática96,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso18,38 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación54,5 N-m