• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFS319L3 - SNR

EXFS319L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento94 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida30 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje114,5 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje74 mm
B - Ancho anillo interior93,7 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior122,3 mm
d - Diámetro eje95 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito140 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento39 mm
G - EngrasadorM10x1
H3 - Diámetro de centrado250 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación228 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento290 mm
N - Dimension agujero de fijación35 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento46,8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica156 kN
C0 - Capacidad de carga estática122 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso26,4 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación120 N-m