• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFS320-64T20 - SNR

EXFS320-64T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FS320
  • EX320-64G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento94 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida32 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje117,6 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje74 mm
B - Ancho anillo interior100 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior128,6 mm
d - Diámetro eje101,6 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito146 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento39 mm
G - EngrasadorM10x1
H3 - Diámetro de centrado260 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación242 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento310 mm
N - Dimension agujero de fijación38 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento50 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica171,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática140 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso31,05 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación65,2 N-m