• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXP213CCE - SNR

EXP213CCE

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento70 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento46 mm
B - Ancho anillo interior68,2 mm
d - Diámetro eje65 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito86 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa132 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento76,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento27 mm
H2 - Altura del alojamiento150 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación203 mm
L - Largo del alojamiento265 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento77 mm
N - Dimension agujero de fijación25 mm
N1 - Largo del agujero de montaje29 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento34,1 mm
Width over covers120 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica57,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática40 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,846 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m