• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXP310T20 - SNR

EXP310T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • P310
  • EX310G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento75 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento48 mm
B - Ancho anillo interior49,2 mm
d - Diámetro eje50 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito76,2 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento75 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento27 mm
H2 - Altura del alojamiento143 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación212 mm
L - Largo del alojamiento275 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento75 mm
N - Dimension agujero de fijación20 mm
N1 - Largo del agujero de montaje35 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento24,6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica62 kN
C0 - Capacidad de carga estática37,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,36 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m