• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXP317-52L3 - SNR

EXP317-52L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento110 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento69 mm
B - Ancho anillo interior84,1 mm
d - Diámetro eje82,55 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito127 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento112 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento40 mm
H2 - Altura del alojamiento220 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación320 mm
L - Largo del alojamiento420 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento120 mm
N - Dimension agujero de fijación33 mm
N1 - Largo del agujero de montaje45 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento42 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica132,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática96,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso22,28 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación54,5 N-m