Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- EX318-56G2
- P318
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 110 mm |
| A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 72 mm |
| B - Ancho anillo interior | 87,3 mm |
| d - Diámetro eje | 88,9 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 133 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 118 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 45 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 235 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 330 mm |
| L - Largo del alojamiento | 430 mm |
| L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 120 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 33 mm |
| N1 - Largo del agujero de montaje | 45 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 43,6 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 143 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 108 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 26,3 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 65,2 N-m |