EXPA212-39T04 - SNR

EXPA212-39T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento68 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento36 mm
B - Ancho anillo interior61,8 mm
d - Diámetro eje61,913 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito82 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje25 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento69,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento15 mm
H2 - Altura del alojamiento138 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación114 mm
L - Largo del alojamiento150 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento52 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM16
S - Distancia cara al centro del rodamiento30,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,46 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m